ST 4 MTD - Scheidings- en messcheidingsaansluitklem
3035124

Scheidings- en messcheidingsaansluitklem, nominale spanning: 400 V, Thermische continustroom th: 16 A, 1e etage, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails







Compatibele producten