SACB-4Q/4P-L-SC
-
verdelerbox
1662939
verdelerbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 4, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, PNP; stamkabelaansluiting: veerdrukaansluiting 180°, afscherming: nee
Productdetails
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren". |
| Producttype | verdelerbox |
| toepassing | Standaard |
| aantal polen | 4 |
| Aantal steekplAatsen | 4 |
| led | ja |
| Lokale diagnose | |
| bewaakte functie | voedingsspanning per moduul |
| optische weergave | led groen |
| bedrijfsspanning maximaal Umax | 30 V DC |
| lokale diagnose | voedingsspanning per moduul led groen |
| statusindicatie I/O led geel | |
| nominale spanning UN | 24 V DC |
| nominale stroom totaal | 12 A |
| stroombelastbaarheid per kanaal max. | 4 A |
| stroombelastbaarheid per steekplaats | 4 A |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode sensor/actor | QUICKON |
| aansluitdoorsnede Signaalleiding flexibel | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² | |
| aansluitdoorsnede AWG Signaalleiding flexibel | 26 ... 17 |
| 24 ... 16 | |
| Striplengte Signaalleiding | 10 mm |
| striplengte van de mantel | 70 mm (stamkabel) |
| Aandraaimoment wartelmoer | 2,5 Nm |
| Aansluitingen | |
| steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = UN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-4 / 5 (PE) = PE | |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Maatschets |
|
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| lengte | 132 mm |
| sleutelwijdte wartelmoer | 22 mm |
| materiaal behuizing | PA |
| PUR | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal contact | staal/koper |
| materiaal contactoppervlak | Sn |
| materiaal contactblok | PA 6.6 |
| materiaal contact stamkabelzijde | CuZn |
| materiaal contactblok stamkabelzijde | PA 6.6 V0 |
| materiaal contactoppervlak stamkabelzijde | NiSn |
| aderisolatiemateriaal | PVC / PE |
| kabelbuitendiameter | 6,5 mm ... 9,5 mm |
| Aansluitmethode | veerdrukaansluiting |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| -25 °C ... 50 °C (bij het aansluiten van de kabel dienen eveneens de aanwijzingen van de kabelfabrikant te worden opgevolgd) | |
| Artikelnummer | 1662939 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF3DBC |
| Productcode | AF3DBC |
| GTIN | 4017918137489 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 199,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 166,1 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE - Afdichting 1680377
-
SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - Afdichting 1680380
-
SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - Afdichting 1680393
-
Q-PROT 9/11 - Blindstop 1670235
-
Q SET-11/4 COD1 SACB-Q - Wartelset 1670743
-
UC-TMF 16 - Codering voor klemmen 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Codering voor klemmen 0824678
-
UC-TMF 16 YE - Codering voor klemmen 0819259
-
UC-TMF 16 YE CUS - Codering voor klemmen 0824684
-
QSS 22 - Steeksleutel 1670206
-
SZK PZ1 VDE - Schroevendraaier 1206450
-
TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Gereedschap 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Schroevendraaierbit 1212591
Uw voordelen
Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Innovatieve en tijdbesparende confectionering met snijklemaansluiting
Flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem