PSI-MODEM-3G/ROUTER
-
Router
2314008
Industriële UMTS/GSM-router (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) met Ethernet-interface. Firewall en NAT en IPSec VPN-ondersteuning. SMA-antennebus. SMS-verzending. 6 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen. Configuratie via web based management
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Draadloze router |
| Security-functies | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN | wordt ondersteund |
| Aantal VPN-tunnels | 3 |
| verificatie | X.509v3, PSK |
| data-integriteit | MD5, SHA-1 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-ondersteuning | Servers |
| filtering | IP, poort, protocol |
| firewall-regels | Stateful Inspection Firewall |
| Internet Protocol Security (IPsec)-mode | ESP-tunnel |
| Network Time Protocol (NTP) client | Client / server |
| Remote Syslog Logging | op externe server |
| datacoderingsmethode | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| galvanische scheiding | VCC // UMTS // Ethernet // PE |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4 W |
| netsoort | Draadloze telecomnetwerken |
| Testspanning data-interface/data-interface | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning data-interface/voeding | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
| stroomopname typ. | < 200 mA (24 V DC) |
| < 90 mA (standby) | |
| stroomopname maximaal | < 800 mA (bij 10 V DC (incl. 4 x 50 mA voor de uitgangen)) |
| Functie | |
| management | web based management, SNMP |
| Digitaal | |
| beschrijving van de ingang | Digitale ingang |
| Aantal ingangen | 6 |
| ingangssignaal spanning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signaal | |
| benaming uitgang | Digitale uitgang |
| Aantal uitgangen | 4 |
| uitgangssignaal spanning | 10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning) |
| uitgangssignaal stroom | ≤ 50 mA (kortsluitvast) |
| Voeding | |
| Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| signaal | Ethernet |
| Webserver | ja |
| Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
| Aantal kanalen | 1 |
| overdrachtslengte | 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
| ondersteunde protocollen | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| hulpprotocollen | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Draadloos | |
| beschrijving van de interface | GSM / GPRS / EDGE |
| frequentie | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 850 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| 1900 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| 2100 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| zendvermogen | 0,25 W |
| transmissiesnelheid | ≤ 7,2 Mbit/s (HSDPA) |
| ≤ 5,7 Mbit/s (HSUPA) | |
| Antenne | 50 Ω impedantie SMA-antennebus |
| aansluitmethode antenne | SMA (female) |
| SIM-interface | 1,8 Volt, 3 Volt |
| 1,8 Volt, 3 Volt | |
| GPRS | class 12, class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | multislot class 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R6 |
| netfunctie | 4 tijdslots voor ontvangen, 4 tijdslots voor het verzenden van data. De pincode wordt in de modem opgeslagen. Na een spanningsonderbreking vindt automatisch een herkoppeling op het net plaats. Geïntegreerde TCP/IP stack, firewall en VPN-ondersteuning, automatische verbindingsopbouw. |
| netcontrole | led-bargraph voor weergave van de ontvangstkwaliteit |
| Maatschets |
|
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
| Vrije val volgens IEC 60068-2-32 | Vrije val: 1 m |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): bedrijf: 15 g, duur: 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Schok (opslag/transport): opslag: 30g, duur: 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 65 °C (niet aaneengeregen) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | 508 Listed |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig met R&TTE-richtlijn 1999/5/EG |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 4 kV (Testniveau 3) |
| luchtontlading | ± 8 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz (Testniveau 3) |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 1 kV (Testniveau 3) |
| signaal | ± 1 kV (Ethernet en antenne) |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 1 kV (symmetrisch) |
| ± 2 kV (asymmetrisch) | |
| signaal | ± 1 kV (Datakabel, asymmetrisch) |
| ± 1 kV (Antenne) | |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2314008 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNC422 |
| GTIN | 4046356594387 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 321,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 200 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
Compatibele producten
Uw voordelen
Configuratie via web based management
Max. 3 VPN-tunnels tegelijk
VPN starten via oproep
Hoge elektromagnetische compatibiliteit
VPN starten via SMS
Authenticatie met X.509-certificaten
Bewaking van de verbinding
Beide SIM-kaarten met pin encryptie
Firewall
NAT-tabel
10/100 Mbit/s
Autocrossing
Draadloos UMTS-netwerk: 850, 1900 en 2100 MHz
Mobiele GSM-netwerk: 850, 900, 1800 en 1900 MHz
Verbindingsopbouw via IP-adressen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem