FL MGUARD PCI/266
-
Router
2989019
Productdetails
| Ethernet | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| signaal-led's | WAN-link, WAN-activity, LAN-link, LAN-activity |
| Aantal kanalen | 2 |
| Systeemeisen | |
| ondersteunde browsers | HTTPS-ondersteuning vereist |
| Producttype | Security-router zonder railmontage |
| formaat | PCI |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| opgenomen vermogen | max. 2,5 W |
| lokale diagnose | één LED per poort activity led rood |
| één LED per poort Link actief led groen | |
| Voeding | |
| aansluiting voeding | via PCI-bus |
| Aansluitmethode | RJ45, afgeschermd |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP00 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % (geen condens) |
| montagetechniek | PCI-slot |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG |
| statusindicatie | link/activity per poort |
| Artikelnummer | 2989019 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNN312 |
| GTIN | 4046356298919 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 117,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 117,5 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabels 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabels 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabels 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabels 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabels 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabels 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabels 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-connectoren 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-connectoren 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - Licentie 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licentie 2700194
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem