M17-3EP1N8A8003S/1,5 - Kabelconnector
1069488

M17, Kabelconnector, serie: M17 PRO, recht, afgeschermd: ja, ONECLICK-snelvergrendeling, aantal polen: 3+PE, type contactaansluiting: Stift, Krimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 5,5 mm ... 9,5 mm, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Fabrikantoverkoepelende compatibele oplossingen voor standaard- en snelvergrendelingen
ONECLICK-snelvergrendeling met optisch, haptisch en akoestisch eenduidige sluitpositie
Betrouwbaar onder de zwaarste omgevingsomstandigheden: kabelconnector met trillingsdemper
Modern, uniform design voor een hoge mate van bedieningsgemak
Eenvoudige, voordelige kabelconfectie: uniforme afscherming van M17 tot M40