PSI-REP-CNET
-
Repeater
2313737
Modulaire repeater voor potentiaalscheiding en vergroting van het bereik voor ControlNet, overdrachtssnelheid 5 Mbit/s, 4-weg-scheiding, op rail te monteren, voeding 24 V DC
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | interfaceconverter |
| MTTF | 1856 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 837 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 345 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| MTBF | 1187 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
| 254 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
| galvanische scheiding | VCC // CNET // CNET |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,91 W |
| Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| stroomopname typ. | 38 mA (24 V DC) |
| stroomopname maximaal | 65 mA |
| ≤ 2 A (Bij gebruik in een verzamelstation, via een montagerail-busconnector) | |
| Functie | |
| status- en diagnose-led's | Poort A (moduul-statusindicatie), poort B (moduul-statusindicatie) |
| schakelen | |
| benaming uitgang | relaisuitgang |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Type contactswitch | maakcontact |
| schakelspanning minimaal | 18 V DC |
| Schakelspanning maximaal | 30 V DC |
| Continue grensstroom | 500 mA |
| Voeding | |
| Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| bitvervorming, ingang | ± 35 % |
| Bitvervorming, uitgang | < 6,25 % |
| signaal | ControlNet™ |
| Data: ControlNet-interface, volgens EN 50170 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 5 Mbit/s |
| Aansluitmethode | BNC 75 Ω |
| overdrachtslengte | ≤ 1000 m |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| max. aderdoorsnede AWG | 14 |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| dataformaat/codering | serieel asynchroon UART/NRZ |
| Data: ControlNet-interface, volgens EN 50170 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 5 Mbit/s |
| Aansluitmethode | BNC 75 Ω |
| overdrachtslengte | ≤ 1000 m |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| max. aderdoorsnede AWG | 14 |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| dataformaat/codering | serieel asynchroon UART/NRZ |
| Maatschets |
|
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 108 mm |
| diepte | 117 mm |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | 508 Listed |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55011 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV |
| luchtontlading | ± 8 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 2 kV |
| signaal | ± 2 kV |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 0,5 kV |
| signaal | ± 1 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55011 |
| Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | overeenkomstig algemene VW-AUDI-Seat-norm P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2313737 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNC124 |
| GTIN | 4046356513821 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 245 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 245 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
Compatibele producten
Uw voordelen
Bit-retiming voor een willekeurige cascadering van de modulen
Toegelaten voor toepassing in zone 2
Rangeren van de voedingsspanning en datasignalen via de montagerail-busconnectoren
Alle aansluitingen steekbaar via BNC-connector of COMBICON-schroefklem
Via montagerail-busverbinder modulair te combineren met de PSI-MOS-glasvezelconverters
Hoogwaardige galvanische scheiding tussen alle interfaces (ControlNet (A) // ControlNet (B) // voeding // montagerail-busverbinder)
Redundant voeding mogelijk door de optionele systeemvoeding
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem