PTRV 8 /COL-WHRD - Rangeerverdeler
3001876

Rangeerverdeler, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 8 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluiten zonder gereedschap op de kleinste plekjes dankzij de compacte bouwgrootte
Hoge contactkwaliteit door push-in-aansluittechniek als vervanging voor Wire-Wrap, TERMI-POINT, etc.
Individuele toewijzing van kleuren aan aders en aansluitingen om het foutloos en veilig uitvoeren van werkzaamheden mogelijk te maken
Gekleurde configuratie overeenkomstig VVDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 of onbeperkt mogelijk
De 2,3 mm-testaftakking maakt testen met standaard teststiften mogelijk tussen de aders