PTMC 1,5/80-3 - Rangeerblok
3270324

Rangeerblok, Gecodeerd van 1 - 80, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Wandmontage, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: grijs/wit

Productdetails









Uw voordelen

Overzichtelijke weergave van bedienings- en aansluitpunten door verticale adergeleiding
Aansluiten zonder gereedschap op de kleinste plekjes dankzij de compacte bouwgrootte
Voor montage in de wanduitsparing
Hoge contactkwaliteit door push-in-aansluittechniek als vervanging voor Wire-Wrap, TERMI-POINT, etc.