RVS 10-TP(2,4X0,8)L
-
Rangeerverdeler
3192038
Rangeerverdeler, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 5 A, aansluitmethode: TERMI-POINT®, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e en 10e etage, doorsnede: 0,22 mm2 - 0,56 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Productdetails
| Producttype | Potentiaalverdelers |
| aantal polen | 1 |
| Aantal Aansluitingen | 20 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 10 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 4 kV |
| Aantal aansluitingen per etage | 20 |
| 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e en 10e etage | |
| Aansluitmethode | TERMI-POINT® |
| TERMI-POINT-stiftafmetingen | 2,4 x 0,8 mm |
| positie van de TERMI-POINT-stift | verticaal |
| Aderdoorsnede massief | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 20 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 20 (omgezet naar IEC) |
| Nominale stroom | 5 A |
| belastingsstroom maximaal | 5 A |
| nominale spanning | 250 V |
| Maatschets |
|
| Breedte | 6,2 mm |
| Kleur | grijs |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3192038 |
| Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | BE531X |
| GTIN | 4017918093600 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 70,94 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 68,03 g |
| Land van herkomst | PL |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
STG-MTN 0,5-1,0 - Krimpcontact 3190438
-
STGZ 20-RVS - Trekontlasting 3192054
-
STGZ 10-RVS - Trekontlasting 3192067
-
D-RVS 10 - Afsluitplaat 3191437
-
RV 8-SPSA - Montagemateriaal 3193011
-
KZMP-RVS 10:1-10 - Coderingsblad 3191408
-
KZMP-RVS 10:A-K - Coderingsblad 3191372
-
KGS-RVS 10 - Kabelbehuizing 3190454
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Coderingskaart 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
Uw voordelen
De rood/witte coderingsbladen met afwisselend negatieve/positieve codering met 1 ... 10 of a ... k scheiden de rijen stiften duidelijk van elkaar en vereenvoudigen het aansluiten en terugvinden van bepaalde aansluitingen
De buitenwanden van de isolatiedelen vormen tevens de zijwanden van een bedradingskoker, zodat een goede adergeleiding mogelijk is waarbij de gebruikelijke afdekkingen kunnen worden toegepast
Het RVS 10-element heeft aan weerszijden van de verhoogde coderingsgroef 10 TERMI-POINT®(TP)-stiften 2,4 x 0,8 mm voor de in- en uitgangsaansluitingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem