Resygate 1000 is een protocolconverter voor maximaal 500 PV (procesvariabelen). De converter zet seriële en/of TCP-gebaseerde remoteprotocollen om naar de genormeerde protocollen IEC 60870-5-104 en IEC 60870-5-101 Balanced. Resygate functioneert als universeel toepasbare protocolconverter en dataleverancier met voor netwerken beschikbare procesaansluiting. Bovendien kan Resygate als protocolconverter of substation voor netwerktechnisch geïsoleerde verbindingen van twee besturingssystemen worden toegepast.
RESYGATE 1000
-
Protocolconverter
2400128
Protocolconverter voor maximaal 500 PV (procesvariabelen) voor het omzetten van seriële communicatie naar Ethernet-gebaseerde communicatie voor het moderniseren of samenvoegen van netwerken.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Protocolconverter voor 500 procesvariabelen
3 seriële interfaces
Koppeling van stations via GPRS of UMTS
Maximaal 18 seriële eindapparaten koppelen
(afhankelijk van het protocol)
Converteert de protocollen IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP,
naar IEC 60870-5-104 of IEC 60870-5-101
Uitvalbestendig dankzij viervoudige softwareredundantie (één converter, vier verschillende besturingssystemen)
Effectiever gebruiken van IP-adresbereiken door het bouwen van subnetten
Eenvoudig configureren van decentrale stations via voorgeïnstalleerde software met automatische plausibiliteitscontrole