Wetenswaardigheden
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
Industriële AI
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
VLC-RTM-P - Licentie
VLC-RTM-P
-
Licentie
5603720
VLC-runtime met key voor parallelle interface
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Programmeersoftware
Systeemeigenschappen
Gebruiksdoel van de software
Engineering-software voor de VLC-besturingen
Functionaliteit
Basisfunctie
Programmering met SFC- en RLL-editors
Contactlogicaprogrammering, gebaseerd op IEC-61131-3, geoptimaliseerd voor SFC
Boleaanse en bit-bewerkingen
Mathematische functies
Tekenvolgordefuncties
Berkeley Sockets via TCP/IP in realtime
Geïntegreerde aandrijving
Communicatie via OPC-server, DDE-server en Ethernet Peer-to-Peer
Uitgebreide I/O-driver-ondersteuning
HMI-functies en opties
Systeemeisen
bedieningsapparatuur
toetsenbord, muis
Besturingssysteem
Windows® 2000 Pro
Windows® XP Pro
processor
min. Pentium 4 / Celeron 1 GHz
harde schijf
min. 100 Mbyte (voor complete installatie)
Geheugen
500 Mbyte
interfaces
parallelle interface of USB-poort voor de licentiekey
Ondersteunde talen
Engels
optisch station
CD-ROM
Beeldschermresolutie
800 x 600 (1024 x 768)
Commerciële gegevens
Artikelnummer
5603720
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
DRACBC
Productcode
DRACBC
GTIN
4017918992330
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
453 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
453 g
Douanetariefnummer
85234910
Land van herkomst
US
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27242501
ETIM
ETIM 9.0
EC000809
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie