PC WORX PRO-MSFC LIC - Programmeersoftware
2985495

Softwarepakket voor PC-gebaseerde automatiseringsoplossingen, PC WORX PRO-MSFC licentie, bevat alle 5 IEC-talen en MSFC-compiler, max. 64 kByte IN, 64 kByte OUT, versie-specifieke licentiesleutel

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Uw voordelen

Standaard ondersteuning van drag & drop
Comfortabele gebruik van het apparaat door geïntegreerde PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- alsmede Modbus-TCP-configuratie en -adressering
Wijzigingen in de programmering ook bij draaiende besturing
Open interfaces voor EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Geïntegreerde simulatie-omgeving
Geïntegreerde veldbus- en netwerkconfiguratie
Applicatiegericht uit te breiden met bijpassende functiebouwstenen
Geïntegreerde diagnose en monitoring
Snelle inbedrijfstelling en programmering dankzij omvangrijke standaardbibliotheken
Wereldwijd uniforme bediening dankzij programmering volgens IEC 61131
Een programmeeromgeving voor alle Phoenix Contact-besturingen