PC WORX BASIC UPD
-
Programmeersoftware
2985262
Software-update voor PC-gebaseerde automatiseringsoplossingen, versie-update voor PC WORX BASIC LIC (bijv. van 5.xx naar 6.xx of 3.xx naar 6.xx). Neem voor een update van versie 3.xx naar 5.xx a.u.b. contact op met uw leverancier. Versiespecifieke licentiecode
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Een programmeeromgeving voor alle Phoenix Contact-besturingen
Wereldwijd uniforme bediening dankzij programmering volgens IEC 61131
Snelle inbedrijfstelling en programmering dankzij omvangrijke standaardbibliotheken
Geïntegreerde veldbus- en netwerkconfiguratie
Applicatiegericht uit te breiden met bijpassende functiebouwstenen
Geïntegreerde diagnose en monitoring
Standaard ondersteuning van drag & drop
Comfortabele gebruik van het apparaat door geïntegreerde PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- alsmede Modbus-TCP-configuratie en -adressering
Wijzigingen in de programmering ook bij draaiende besturing
Open interfaces voor EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Geïntegreerde simulatie-omgeving