PC WORX BASIC-PRO LIC - Programmeersoftware
2985259

Softwarepakket voor PC-gebaseerde automatiseringsoplossingen, PC WORX PRO-licentie, bevat alle 5 de IEC-talen met MSFC-compiler, max. 128 kbyte in- en uitgangsgegevens, versiespecifieke licentiecode. Upgrade van een bestaande basislicentie naar een volledige licentie.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Een programmeeromgeving voor alle Phoenix Contact-besturingen
Wereldwijd uniforme bediening dankzij programmering volgens IEC 61131
Snelle inbedrijfstelling en programmering dankzij omvangrijke standaardbibliotheken
Geïntegreerde veldbus- en netwerkconfiguratie
Applicatiegericht uit te breiden met bijpassende functiebouwstenen
Geïntegreerde diagnose en monitoring
Standaard ondersteuning van drag & drop
Comfortabele gebruik van het apparaat door geïntegreerde PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- alsmede Modbus-TCP-configuratie en -adressering
Wijzigingen in de programmering ook bij draaiende besturing
Open interfaces voor EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Geïntegreerde simulatie-omgeving