UM-BASIC 72 PROFIL L235CM KMGY - Profiel
1831237

Profielbehuizingen, Vergrendeling met zijelementen, vergrendeling met voetelement, Basisprofiel, profielbreedte (binnenzijde): 72 mm, lengte: 2350 mm, diepte: 19,8 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Verschillende basisprofielen met elk drie printplaatniveaus
Module-afdekkappen van verschillende vormen naar wens positioneerbaar
Compatibel met veel standaard aansluittechnieken
Eenvoudige montage dankzij het snap-mount-principe (de zijdelen zonder gereedschap erop steken)
Hoge flexibiliteit door vrij positioneerbare afdekkappen