productlijn COMBICON Terminals S
doorsnede 1,5 mm2
rastermaat 5 mm
aansluitmethode Veerdrukaansluiting
montagetechniek Golfsolderen
Printplaatklem, nominale stroom: 16 A, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 4, artikelfamilie: ZFKDS(A) 1,5C-EX PROFINET, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton. De printklem voldoet aan de eisen van de "Guideline for PROFINET" versie 05/2017, voor CAT5 geschikt