SMKDSN 1,5/ 6 BD:6-1SO - Printklem
1763669

Pictogram productlijn COMBICON Terminals S
Pictogram doorsnede 1,5 mm2
Pictogram rastermaat 5 mm
Pictogram aansluitmethode Schroefaansluiting met kooilifttechniek
Pictogram schroefaanzetvorm Lengtesleuf
Pictogram montagetechniek Golfsolderen

Printplaatklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 6, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 6, artikelfamilie: SMKDSN 1,5, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
kleinste bouwvorm voor de betreffende aderdoorsnede