PTS-5,08 - Printklem
1876521

productlijn COMBICON Terminals M
rastermaat 5,08 mm
montagetechniek Golfsolderen

Printklem, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 0 mm2, aantal potentialen: 1, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 1, artikelfamilie: PTS, rastermaat: 5,08 mm, montage: Golfsolderen, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

met kleur geaccentueerde scheidingssteker voor een eenvoudige onderbreking van het stroomcircuit
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk