PTE 1,5/ 2-7,5 EU
-
Printklem
1709231
Printklem, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 2, artikelfamilie: PTE 1,5, rastermaat: 7,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Voor speciale toepassingen is volgens overspanningscategorie IV en vervuilingsgraad 3 ook een nominale isolatiespanning van 250 V bij een test-stootspanning van 1 kV mogelijk.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk