MKDSP 3/ 2 BD:A1,A2 - Printklem
1278789

productlijn COMBICON Terminals M
doorsnede 2,5 mm2
rastermaat 5 mm
aansluitmethode Schroefaansluiting met kooilifttechniek
schroefaanzetvorm Lengtesleuf
montagetechniek Golfsolderen

Printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 2, artikelfamilie: MKDSP 3, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk