MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08-RN - Printplaat-basiselementen
1936021

productlijn COMBICON Connectors M
doorsnede 2,5 mm2
montagetechniek Golfsolderen
verpakkingsmethode verpakt in karton

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen: 3, aantal aansluitingen: 3, artikelfamilie: MSTBVA 2,5/..-G-RN, rastermaat: 5,08 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,9 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: vergrendelingsnok, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Artikel met vergrendelingsnok.

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen