MSTB 2,5 HC/ 3-GF-5,08 CR2 - Printplaat-basiselementen
1480253

productlijn COMBICON Connectors M
doorsnede 2,5 mm2
montagetechniek Golfsolderen
verpakkingsmethode verpakt in karton

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 16 A (zie deratingcurve), nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 1, aantal polen: 3, artikelfamilie: MSTB 2,5 HC/..-GF, rastermaat: 5,08 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,23 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5 HC, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: schroefdraadflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken