DMC 0,5/ 2-G1SH-2,54P20THR24 - Printplaat-basiselementen
1097546

productlijn COMBICON Connectors XS
montagetechniek THR-solderen / golfsolderen
Pictogram
verpakkingsmethode rol met een breedte van 24 mm

Basiselement voor printplaat, kleur: zwart, nominale stroom: 5 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Stift, aantal polen: 2, artikelfamilie: DMC 0,5/..-G1-SH-THR, rastermaat: 2,54 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, stiftlengte [P]: 2 mm, steeksysteem: COMBICON DFMC 0,5 shielded, Elektrische eigenschappen: afgeschermd, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: afgeschermde verbinding, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 24 mm, geschikt voor CAT5

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voldoet aan de eisen van CAT5 overeenkomstig EN 50173 en ISO/IEC 11801