CCDN 2,5/16-G1F P26 THR - Printplaat-basiselementen
1734588

productlijn COMBICON Connectors M
doorsnede 2,5 mm2
montagetechniek THR-solderen / golfsolderen
verpakkingsmethode verpakt in karton

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 32, aantal rijen: 2, aantal polen: 16, aantal aansluitingen: 32, artikelfamilie: CCDN 2,5/..-G1F-THR, rastermaat: 5 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: schroefdraadflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit