SAC-4P-M12MST SH/.../... - Powerkabel
1276614

Powerkabel, 4-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: T, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m), voor gelijkstroom tot 12 A/63 V

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale T-polarisatie
Vermogen betrouwbaar afschermen – 360°-afscherming voor het reduceren van elektromagnetische belastingen