CRIMPFOX 6 CUS
-
Perstang
1212767
Perstang, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1+4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, zijdelingse invoer, trapeziumvormige krimp
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Zelfs bij grote adersoorsneden kunnen adereindhulzen met minimale kracht worden aangecrimpt
Ontgrendelbare afsluitpal
Uitgebreid perstangenprogramma
Gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit
Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden