INTERBUS generatie 4-controlekaart voor PC's. Ook voor notebooks en compacte PC's of besturingen is nu een INTERBUS-controlekaart beschikbaar. De kaart in de vorm van een PC-kaart (PCMCIA) heeft een software-interface die compatibel is met IBS PC ISA SC/I-T en biedt driversoftware voor besturingssystemen onder Windows 95 en NT. Een driver voor Windows 2000 is in voorbereiding. INTERBUS-systemen kunnen nu eenvoudig met CMD en een notebook worden geïnstalleerd en onderhouden. De kaart kan niet worden gebruikt in combinatie met andere PC-kaarten in het systeem. Ook bij gebruik van PC-kaartuitbreidingen (CardWare, CardManager, CardExecutive,...) kunnen er fouten optreden. Deze problemen zullen niet meer optreden met Windows 2000.
IBS PCCARD SC/I-T
-
Controlekaart
2724876
Productdetails
| Producttype | PC-controlekaart |
| bouwvorm | PC-kaart |
| inbegrepen in de set | 2729211 IBS PCCARD SC SYSKIT |
| 2729224 IBS PCCARD SC SYSKIT E | |
| formaat | PCMCIA type 2 |
| besturingssysteem | IBM-compatibele PC's met PCMCIA-slot |
| Besturingssysteem | Windows NT |
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| andere op aanvraag | |
| Adresbereiken | |
| I/O | 2 Bytes I/O, PnP |
| INTERBUS-Master | |
| Aantal procesdata | max. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Aantal deelnemers met parameterkanAal | max. 62 |
| functie | |
| Functieblok | Diagnose |
| IO-uitwisseling | |
| PCP | |
| NV-RAM | |
| directe IO's | |
| Lokale diagnose | |
| Benaming | HF, PF, BSA, FAIL, RUN/RDY |
| bewaakte functie | INTERBUS |
| optische weergave | Statusindicatie via LED |
| Functionaliteit | |
| besturingssysteem | IBM-compatibele PC's met PCMCIA-slot |
| Systeemeisen | |
| configuratietool | CMD vanaf versie 4.5x |
| diagnosetool | DIAG+ vanaf versie 1.0x |
| applicatie-interface | HLI |
| OPC | |
| DDI | |
| driver | Windows NT |
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| andere op aanvraag | |
| lokale diagnose | HF, PF, BSA, FAIL, RUN/RDY INTERBUS Statusindicatie via LED |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | max. 1,75 W |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 5 V DC |
| voedingsspanningsbereik | ± 5 % (inclusief rimpel) |
| aansluiting voeding | via PCMCIA-interface |
| stroomopname typ. | 0,35 A |
| interrupts | 1 IRQ, PnP |
| INTERBUS-remotebus | |
| Aansluitmethode | 9-polige D-SUB-busconnector met galvanische scheiding |
| parametrering/bediening/diagnose | |
| Aansluitmethode | RS-232-C, 6-polige RJ45 (westernconnector) |
| hostsysteem | |
| Aansluitmethode | IBM-compatibele PC's met PCMCIA-slot, 68 pins, vanaf 386SX-processor |
| Breedte | 53 mm |
| diepte | 125 mm |
| Buitenafmeting | |
| breedte / Hoogte / Diepte | 125 mm / 53 mm / |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP00 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 75 °C (volgens EN 60204-1) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 0 °C ... 75 °C (volgens EN 60204-1) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 860 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| montagetechniek | in het hostsysteem |
| Artikelnummer | 2724876 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DREABA |
| Productcode | DREABA |
| GTIN | 4017918148904 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 129 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 129 g |
| Douanetariefnummer | 84733020 |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem