NBC-R4ACS/25,0-94F/R4ACS - Patchkabels
1586504

Patchkabel, CAT6A, 4-parig, afgeschermd, aan beide zijden geconfectioneerd met omspoten RJ45-connectoren, beschermklasse IP20, materiaal buitenmantel: PUR, lengte: 25 m

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Perfect voor industriële toepassingen
PUR-kabel voor beweegbare toepassingen (buiging)
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 1 Gbit/s (CAT5)
Toekomstbestendige High Speed-gegevensoverdracht met max. 10 Gbit/s (CAT6A)