NBC-R4ACB/60,0-94B/OE - Patchkabels
1866705

Patchkabels, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s) (1 Gbit/s), 8-polig, afgeschermd, connector onder RJ45 / IP20, op vrij kabeluiteinde RJ45, kabellengte: 60 m

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Compacte rasterhoek
Perfect voor industriële toepassingen
PVC-kabels voor flexibele plaatsing
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 1 Gbit/s (CAT5)