MCR-SL-1-CP-I-I-ZF
-
Passieve scheidingsmodulen
2864749
MCR-passieve scheidingsmodule, 1-kanaals, voor de potentiaalscheiding van stroomsignalen zonder voedingsspanning, met veerdrukaansluiting.
Vervangend artikel: 2864419 MINI MCR-SL-1CP-I-I
Productdetails
| Productfamilie | MINI Analog |
| aantal kanalen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Nominale isolatiespanning | 50 V AC/DC |
| galvanische scheiding | basisisolatie volgens EN 61010 |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| grensfrequentie (3 dB) | 75 Hz |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 34 mW |
| Testspanning ingang/uitgang | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Testspanning kanaal/kanaal | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Gedrag bij signaaloverdracht | In = Out |
| reactietijd (10-90 %) | 5 ms (bij 600 Ω belasting) |
| max. temperatuurcoëfficiënt | ≤ 0,002 %/K (van de meetwaarde / 100 Ω belasting) |
| Temperatuurcoëfficiënt typ. | < 0,002 %/K (van de meetwaarde / 100 Ω belasting) |
| Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,1 % (van de eindwaarde) |
| additionele fout, afhankelijk van de belasting | < 0,03 % (van de meetwaarde / 100 Ω belasting) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | loop-powered, geen externe voeding benodigd |
| opgenomen vermogen | 34 mW |
| Signaal | |
| beschrijving van de ingang | stroomingang |
| Aantal ingangen | 1 |
| configureerbaar/programmeerbaar | nee |
| max. ingangssignaal spanning | 18 V |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| max. ingangssignaal stroom | 40 mA |
| aanspreekstroom | ca. 190 µA |
| ingangsspanningsbegrenzing | < 2 V (20 mA) |
| spanningsverlies | 1,9 V (I = 20 mA) |
| Signaal: Huidig | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| configureerbaar/programmeerbaar | nee |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 600 Ω (bij I = 20 mA-uitgangssignaal) |
| rimpel | < 10 mVeff (bij 600 Ω) |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 93,1 mm |
| diepte | 102,5 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| materiaal behuizing | PBT |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex nA II T6 X |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| GL | |
| Codering | GL EMC 2 D |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| beoordelingscriterium | A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| beoordelingscriterium | B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Benaming | storingen via voedingsleidingen |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| beoordelingscriterium | A |
| galvanische scheiding | basisisolatie volgens EN 61010 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | Voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busconnector worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerail volgens EN 60715. |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2864749 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK1131 |
| Productcode | DK1131 |
| GTIN | 4017918974947 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 76,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 52,2 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Spanningsval bij de scheidingsversterker slechts 1,7 V
Heeft geen extra voedingsspanning nodig
Ingangscircuit gevoed
Zeer compacte 2-draads passieve scheidingsmodulen voor galvanische scheiding en filtering van analoge normsignalen
Twee kanalen op een bouwbreedte van slechts 6,2 mm
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem