SD FLASH 2GB EMLOG - Programma-/configuratiegeheugen
2403484

Programma- en configuratiegeheugen voor het uitbreiden van het interne Flash-geheugen, steekbaar, 2 GByte, met licentiecode en EMlog-applicatie, voor gebruik met een Inline-controller ILC 191 ME/AN. De EMlog-applicatie is bestemd voor het uitlezen van meetapparaten via impulsen, analoge waarden, Modbus/RTU. Met de webgebaseerde interfaces kunnen de kanalen/apparaten en de koppeling aan een bovengeschikt systeem worden geconfigureerd.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Uw voordelen

Licentiecode voor gebruikerssoftware
Opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC
Benodigd artikel: ILC 191 ME/AN, artikelnr. 2700074
Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, met licentiecode en gebruikerssoftware voor het uitlezen van meetapparatuur
Complete configuratie en inbedrijfstelling via geïntegreerde webinterface (HTML 5)
Max. 24 impulsingangen (met IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Doorgeven van gegevens aan een managementsysteem via SQL-server, OPC, Modbus/TCP en CSV-bestand
Max. 10 EMpro EEM-MA250/400/600-energiemeetmodulen
Max. 8 analoge ingangen (met IB IL AI 2/SF-PAC of IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
Max. 10 vermogensmeetmodulen (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
Max. 30 energiemeters met M-businterface