VMT - mobiliteit gemakkelijk gemaakt!
De VTM 5015 is een krachtige IPC in IP65 met touchscreen en optionele USB aan de voorzijde, die in een fraaie, robuuste spuitgietaluminium behuizing is ingebouwd. De warmte van de processor wordt via de als koellichaam uitgevoerde achterwand van de terminal aan de omgevingslucht afgegeven. De terminal wordt standaard geleverd met een softwaretoetsenbord. Op het softwaretoetsenbord zijn alle alfanumerieke toetsen van een standaard toetsenbord aanwezig. Bovendien kan naar een separaat numeriek toetsenbord worden omgeschakeld.
De VTM 5015 beschikt over een 15" TFT-kleurendisplay met een resolutie van 1024 x 768 beeldpunten.
De vlakke IPC wordt vooral gekenmerkt door de hoge beschermklasse IP65 en de eenvoudige, directe montage op de machine. Door de voedingsspanning van 19 - 29 V is de VMT 5015 bijzonder geschikt voor mobiele toepassingen.
De montage kan naar keuze met een beugel (links en rechts), tafelvoet, Vesa-standaardbeugel of een Rittal-draagarmsysteemadapter worden uitgevoerd.
De volgende onderdelen kunnen individueel worden geconfigureerd: processor, werkgeheugen en het besturingssysteem.
VMT 5015
-
Panel-PC
2887603
Configureerbare IPC in IP65 met touchscreen, 15"-display, gesloten behuizing, configureerbaar: o.a. processor, werkgeheugen en besturingssysteem
Gratis download beschikbaar.
Downloads