VMT 3012 EXP SUN - Panel-PC
2700878

IPC in IP65 met touchscreen, 12,1" sunlight readable display en gesloten behuizing

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Uw voordelen

Uitgebreid temperatuurbereik -20 °C ... +55 °C
Compleet gesloten behuizing in IP65
Optimale netwerkaansluiting door Gigabit-Ethernet of WLAN
Comfortabele bediening met vijf toetsen aan de voorzijde
Ventilatorloos design
Energiezuinig door led-achtergrondverlichting
Energiezuinige Intel® ATOM™-processoren
Uitgebreid toebehorenprogramma