PPC 6015 EXP - Panel-PC
2701284

Panel-PC met touchscreen en softwaretoetsenbord, 15"-display.

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)
Temperatuurbereik: +5 °C ... +45 °C
Optimale netwerkaansluiting door Gigabit-Ethernet
Comfortabele bediening met vijf toetsen aan de voorzijde
Energiezuinige Intel® ATOM™-processoren