EL PPC12 1000
-
Panel-PC
2701484
Ventilatorloze Panel-PC in beschermklasse IP65 (front), met grafisch 30,73 cm (12,1") led/TFT-display en configuratie-opties voor processor, opslag van gegevens en besturingssysteem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| bestelinformatie: | UL / cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C en D is alleen gelding voor apparaten van de serie EL PPC 1000 met CPU Intel® Atom™ E3845 (KMAT optie P23) |
| Producttype | Panel-PC |
| Computergegevens | |
| processor | AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz |
| AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz | |
| Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz | |
| Besturingssysteem | zonder besturingssysteem |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| werkgeheugen | 2 GB DDR3 |
| 4 GB DDR3 | |
| Datageheugen | zonder datageheugen |
| SATA DOM SSD (SLC), 8 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| Koeling | passief |
| steekplaatsen | 1x SD |
| optisch station | zonder station |
| Display | |
| displaytype | 30.73 cm / 12.1"-TFT |
| Beeldschermresolutie | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
| touch-technologie | analoog-resistief (polyester) |
| Type verlichting display | LED |
| helderheid | 320 cd/m² typisch (regelbaar) |
| MTBF | > 50000 h |
| kleurenpalet | 262144 kleuren |
| Toepassingssoftware | zonder gebruikerssoftware |
| PC WORX SRT |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| voeding | 24 V DC ±20 % |
| stroomopname typ. | 0,9 A |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| Voeding | |
| opgenomen vermogen | typ. 21,6 W |
| interfaces | 4x USB Host 2.0 |
| optionele interfaces | zonder optionele interface |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| monitoruitgang | zonder |
| Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN-chipset | Realtek® 8111F PCI-E |
| Intel® 82574L PCI-E met AMD Embedded G-processor | |
| Intel® I210-AT met Intel® Atom™ E3845-processor |
| Buitenafmeting | |
| breedte / Hoogte / Diepte | 330 mm / 225 mm / 5 mm (afmetingen van de frontplaat (aluminium, zwart geëloxeerd)) |
| / / 81 mm | |
| Inbouwmaat | |
| breedte / Hoogte / inbouwdiepte | 322 mm / 217 mm / 76 mm (inbouwuitsparing) |
| inbouwdiepte | 99 mm, (met seriële interface) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) |
| NEMA 4X | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 50 °C (met AMD Embedded G-processor) |
| 0 °C ... 45 °C (met Intel® Atom™ E3845-processor) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 85 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 20 % ... 85 % (geen condens) |
| schokken | DIN EN 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | DIN EN 60068-2-6 |
| montagetechniek | Frontmontage |
| Artikelnummer | 2701484 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DRBACB |
| Productcode | DRBACB |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,05 kg |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,05 kg |
| Douanetariefnummer | 84714100 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem