Het Basicline-product PPC12 1000 is een 12"-panel-PC met dynamische LED-weergave met achtergrondverlichting. Een Intel® Atom™ processor 1,66 GHz N455 biedt een evenwichtige verhouding tussen processorvermogen en energiezuinigheid. Dankzij de ventilatorloze bouw en de vele I/O-mogelijkheden is de BL PPC 1000 als industrie-panel-PC geschikt voor gebruik in de verschillende toepassingen. Door de drie geïntegreerde COM-poorten is de aansluiting mogelijk aan oudere RS-232-apparatuur. Een van de COM-poorten kan ook voor het RS-422- of RS-485-protocol geconfigureerd worden.
BL PPC12 1000
-
Panel-PC
2701336
12" industrie-panel-PC (PPC) zonder ventilator met IP65 en resistief touchscreen met LED-achtergrondverlichting. Energie-efficiënte Intel® Atom™-processor met 2 GB RAM. Kan achteraf met datageheugenapparaat worden uitgerust.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ventilatorloos design
3 COM-poorten
Er worden alleen embedded besturingssystemen ondersteund
LC-display met resistief touchscreen
Beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)
Energiezuinige Intel® ATOM™-processoren