De configureerbare panel-PC BL PPC 3000 heeft een Intel® Celeron® 1020E-processor met 2,2 GHz, die uitblinkt door zijn evenwichtigheid met betrekking tot rekenvermogen en grafisch vermogen en door zijn energieefficiëntie. Dankzij de robuuste uitvoering en de I/O-mogelijkheden is de BL PPC 3000 voor veel toepassingen geschikt. Door de drie geïntegreerde COM-poorten is de aansluiting mogelijk aan oudere RS-232-apparatuur. Een van de COM-poorten kan ook voor het RS-422- of RS-485-protocol geconfigureerd worden. In tegenstelling tot de configureerbare BL PPC 3000 is bij de volgende vooringestelde apparaten de basisconfiguratie gegeven: de BL PPC 15 3000 bezit een 15-inch-touchscreen en de BL PPC 17 een 17-inch-touchscreen. Beide modellen beschikken over 4 GB RAM en kunnen met een CF-kaart als HDD of SDD uitgerust worden.
BL PPC 3000
-
Panel-PC
2701397
IP65-conforme industrie-Panel-PC (PPC) met resistief touchscreen en energiezuinige Intel® Celeron®-multikernprocessor met twee kernen. Opties voor massageheugen in HDD- en SSD-formaat.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Panel-PC |
| Computergegevens | |
| processor | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| Besturingssysteem | zonder besturingssysteem |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), Chinese | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit) | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit) | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| werkgeheugen | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Datageheugen | zonder datageheugen |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 500 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Koeling | actief |
| steekplaatsen | zonder steekplaats |
| optisch station | zonder station |
| Display | |
| displaytype | 38.1 cm / 15"-TFT |
| 43.2 cm / 17"-TFT | |
| Beeldschermresolutie | 1024 x 768 Pixel (XGA) |
| 1280 x 1024 Pixel (SXGA) | |
| touch-technologie | analoog-resistief (polyester) |
| Type verlichting display | CCFL |
| helderheid | 350 cd/m² typisch (regelbaar) |
| MTBF | > 50000 h |
| Toepassingssoftware | zonder gebruikerssoftware |
| PC WORX SRT | |
| PC WORX RT BASIC |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| voeding | 24 V DC ±20 % |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| Voeding | |
| opgenomen vermogen | 45,3 W (typ.) |
| Aansluitmethode | COMBICON |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN-chipset | Realtek® 8111F PCI-E |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | afhankelijk van de configuratie |
| Inbouwmaat | |
| breedte / Hoogte / inbouwdiepte | / / (afhankelijk van de configuratie) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 45 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| schokken | 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | DIN EN 60068-2-6 |
| montagetechniek | Wanduitsparing |
| Artikelnummer | 2701397 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DRBABB |
| Productcode | DRBABB |
| GTIN | 4046356826426 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,11 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 11,11 g |
| Douanetariefnummer | 84714100 |
| Land van herkomst | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211509 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-nr.: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS-nr.: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
Compatibele producten
-
-
VL 1 GB CF - Geheugenkaart 2913155
-
VL 2 GB CF - Geheugenkaart 2913156
-
VL 4 GB CF - Geheugenkaart 2913157
-
VL 8 GB CF - Geheugen 2913158
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - Montageplaat 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - Montageplaat 2701715
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - Softwarepakket 2402618
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - Geheugen 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - Geheugen 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - Geheugen 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - Geheugen 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - Inbouwraam voor harde schijf 2400026
-
PC-PWR-FLTR-2 - Buffermodule 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Aanbouwramenset 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB-kabel 1405578
-
VS-08-SD-F - Beschermdeksel 1652606
-
TOUCH PEN - Touch-stift 2701379
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Softwarepakket 1096119
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Aanbouwflens 2403288
Uw voordelen
3 COM-poorten
Beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)
Krachtige en efficiënte Intel® Celeron® Dual-Core-processor
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem