Videobewaking
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
RS - Nulverzamelrail
RS
-
Nulverzamelrail
2775126
Nulverzamelrail, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Nulverzamelrail
Materiaal
Kleur
zilverkleurig
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)
-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)
-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)
30 % ... 70 %
Commerciële gegevens
Artikelnummer
2775126
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
BE1ZWX
Productcode
BE1ZWX
GTIN
4017918068462
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
75 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
75 g
Douanetariefnummer
74082100
Land van herkomst
DE
Classificaties
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie