VS-MSD-MSD-93E/10,0
-
Netwerkkabel
1403517
Geconfectioneerde Ethernet-kabel, CAT5e, afgeschermd, 2 getwiste aderparen, AWG 26 soepel (7-draads), RAL 5021 (waterblauw), M12-steker op M12-steker, line, lengte: 10 m
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| toepassing | Standaard |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| bussysteem | Ethernet |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA (Contactblok) | |
| TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
| zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht M12 |
| kabellengte | 10 m |
| Ethernet [93E] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 43 kg/km |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet [93E] |
| Aderopbouw | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| signaal-looptijd | 4,3 ns/m |
| signaalsnelheid | 0,77 c |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 2x 2x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm -0,2 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,75 mm ±0,15 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | Foam-Skin PE |
| afzonderlijke ader, kleur | wit/oranje-oranje, wit/groen-groen |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 2 aderparen met 2 x opvulling naar de kern |
| optische schermafdekking | 85 % |
| max. aderweerstand | ≤ 284 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
| koppelingsweerstand | ≤ 5,00 mΩ/m (bij 20 MHz) |
| Impedantie | 100 Ω ±15 % (bij 1 ... 100 MHz) |
| kabelcapaciteit | nom. 48 nF/km (bij 800 Hz) |
| nominale spanning kabel | 50 Vrms |
| 125 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) | |
| Testspanning ader/ader | 1000 Vrms |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 500,00 Vrms |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm (kabel, vaste montage) |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 78 mm (kabel, flexibele montage) |
| Trekvastheid | ≤ 50 N (kortstondig) |
| ≤ 10 N (permanent) | |
| Overspraakdemping (NEXT) | 66 dB/m (bij 1 MHz) |
| 57 dB/m (bij 4 MHz) | |
| 52 dB/m (bij 10 MHz) | |
| 50 dB/m (bij 16 MHz) | |
| 47 dB/m (bij 20 MHz) | |
| 45 dB/m (bij 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (bij 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (bij 100 MHz) | |
| overspraakdemping (ACR) | 6,57 dB/m (bij 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (bij 4 MHz) | |
| 5,12 dB/m (bij 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (bij 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (bij 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (bij 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (bij 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (bij 100 MHz) | |
| schermdemping | 0,028 dB/m (bij 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (bij 4 MHz) | |
| 0,085 dB/m (bij 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (bij 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (bij 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (bij 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (bij 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (bij 100 MHz) | |
| vlambestendigheid | volgens VDE 0482 deel 265-2-1 |
| volgens IEC 332-1 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 60 °C |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 60 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Artikelnummer | 1403517 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF1CJI |
| GTIN | 4046356656238 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 481,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 463,1 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem