VS-M12FSBP-IP67-94B-LI/5,0 - Netwerkkabel
1412231

Geconfectioneerde Ethernet-kabel, afgeschermd, 4 getwiste aderparen, AWG 26 soepel (7-draads), RAL 5021 (waterblauw), M12-inbouwbusconnector, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad op RJ45-steker/IP67, grijs, Line, lengte: 5 m

Productdetails






Compatibele producten