NBC-M12MSD/100,0-93R/R4AQ
-
Netwerkkabel
1435231
Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PUR halogeenvrij, groen RAL 6018, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: D / IP65, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 100 m
Productdetails
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| bussysteem | Ethernet |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Ethernet CAT5 (TIA 568B:2001), 100 Mbit/s |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 1 A |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 / IP65 |
| aantal polen | 4 |
| Type polarisatie | D (data) |
| Afgeschermd | ja |
| kleur isolatiemateriaal | zwart |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA (Contactblok) | |
| TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
| zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
| beschermklasse | IP65 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 / IP20 |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA (Contactblok) | |
| PA (Behuizing) | |
| beschermklasse | IP20 |
| kabellengte | 100 m |
| PROFINET-robot CAT5 [93R] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 55 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PROFINET-robot CAT5 [93R] |
| Aderopbouw | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
| signaal-looptijd | 4,8 ns/m |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
| wanddikte buitenmantel | ca. 1,00 mm |
| compleet getwist | stergroepering |
| optische schermafdekking | 85 % |
| isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 33 mm |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: 1000000 |
| schermdemping | 2,9 dB (bij 1 MHz) |
| 5 dB (bij 4 MHz) | |
| 8,1 dB (bij 10 MHz) | |
| 10,4 dB (bij 16 MHz) | |
| 11,9 dB (bij 20 MHz) | |
| 15,5 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 26,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 41 dB (bij 100 MHz) | |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (M12-connector) |
| -25 °C ... 60 °C (RJ45-connector) | |
| M12 | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1435231 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CJI |
| Productcode | AF1CJI |
| GTIN | 4063151809928 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 6.069,458 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6.069,458 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) |
| SCIP | 7e03fc98-fe07-4825-82c4-bc4a079192e8 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem