NS 35/ 7,5 PERF/...
-
Montagerail geboord
1208131
Montagerail geboord, volgens klantspecificaties max. lengte: 2 m, volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, met dikke-film passivering, montagetechniek: standaardprofiel, kleur: zilver, Huidige maattoleranties: Profieltolerantie door braam/scherpe randen = ±0,5 mm, Beginafmeting = ±0,5 mm, Gatenpatroon = ±0,5 mm, Positie van de gaten = ±0,5 mm, Minimale raillengte: Niet geperforeerd: >20 mm, Geperforeerd: >100 mm, Laatste pons bij Phoenix Contact: <1750 mm