PSD-S IOL - Aansluitelement
1191993

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

IO-Link-device voor modulaire signaalzuilen

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

IO-Link-A-poort
IO-Link-specificatie V1.1.1
Vervangen van elementen zonder gereedschap
Willekeurig te combineren
Geringe vermogensopname
Beschermklasse IP65