De TC ROUTER voor draadloze telecomnetwerken maken krachtige dataverbindingen met max. 150 Mbit/s via mobiele 4G-LTE-netwerken mogelijk. Daarmee wordt een mobiele breedbandaansluiting voor een uiterst flexibele locatiekoppeling gecreëerd, ook voor alle plaatsen waar geen kabelgebonden internetaansluiting beschikbaar is. Met deze aansluitingen kunnen gevoelige gegevens veilig via mobiele netwerken worden verzonden.
TC ROUTER 2002T-4G
-
Router
2702530
Industriële LTE-4G-router, Europa-versie, fallback naar 3G UMTS/HSPA en 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-interfaces, firewall, NAT, 2 x SMA-F antennebus, SMS- en e-mailverzending, 2 digitale ingangen, 1 digitale uitgang
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Draadloze router |
| MTTF | 383 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 184 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 78 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| Security-functies | |
| filtering | IP, poort, protocol |
| firewall-regels | Stateful Inspection Firewall |
| galvanische scheiding | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| netsoort | Draadloze telecomnetwerken |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC (Via steekbare Push-in-klem) |
| stroomopname typ. | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (bij geactiveerde energiebesparingsmode) | |
| stroomopname maximaal | 1,7 A |
| Functie | |
| management | web based management, SNMP |
| Digitaal | |
| beschrijving van de ingang | Digitale ingang |
| Aantal ingangen | 2 |
| ingangssignaal spanning | 10 V DC ... 30 V DC |
| schakelniveau "1"-signaal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signaal | |
| benaming uitgang | Digitale uitgang |
| Aantal uitgangen | 1 |
| uitgangssignaal spanning | 10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning) |
| uitgangssignaal stroom | ≤ 50 mA (niet kortsluitvast) |
| Voeding | |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
| Striplengte | 9,00 mm |
| signaal | Ethernet |
| Webserver | ja |
| Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
| Aantal kanalen | 2 |
| overdrachtslengte | 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
| ondersteunde protocollen | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
| hulpprotocollen | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS |
| Draadloos | |
| beschrijving van de interface | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| frequentiebereik | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| transmissiesnelheid | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antenne | 50 Ω impedantie SMA-antennebus |
| aansluitmethode antenne | SMA (female) |
| SIM-interface | 1,8 Volt, 3 Volt |
| GPRS | class 12, class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | multislot class 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| landondersteuning | Europa |
| Maatschets |
|
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 127 mm |
| Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal (Behuizing) | Kunststof |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15g |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (maximaal zendvermogen 5 dBm) |
| -40 °C ... 60 °C (maximaal zendvermogen 23 dBm) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| elektromagnetische compatibiliteit | Conform RED-richtlijn 2014/53/EU |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV (Testniveau 3) |
| luchtontlading | ± 8 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz (Testniveau 3) |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 2 kV (Testniveau 3) |
| signaal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| signaal | ± 1 kV (Datakabel, asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2702530 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC422 |
| Productcode | DNC422 |
| GTIN | 4055626212814 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 357,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 240 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - Printconnectoren 1105115
Uw voordelen
Industriële, draadloze 4G-router (LTE)
Fallback naar 3G (UMTS/HSPA) en 2G (GPRS/EDGE)
Mobiele high-speed-internetaansluiting tot max. 150 Mbit/s
Koppeling van Ethernet-eindapparaten via het mobiele netwerk
Ethernet-SMS-gateway voor eenvoudige alarmering
Stateful Inspection Firewall voor dynamisch filteren
NAT-tabel en poort-forwarding voor directe toegang op afstand tot een eindapparaat
Twee schakelingangen en één schakeluitgang
Configuratie via web based management of microSD-kaart
Twee lokale Ethernet-aansluitingen
Schakelbare energiebesparingsmode
Geïntegreerd logboek
Bewaking van de verbinding
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem