PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
-
Modem
2313106
Industriële GPRS/GSM-modem voor montage op de EN-montagerail, GSM en GPRS, 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz, seriële RS-232-interface, TCP/IP stack, alarmin- en -uitgang, voedingsspanning 24 V DC
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Producttype | modem |
| Isolatie-eigenschappen | |
| vervuilingsgraad | 2 |
| galvanische scheiding | VCC // RS-232 // GSM |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 8,4 W |
| netsoort | Draadloze telecomnetwerken |
| Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning data-interfaces | 1500 V |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC ±5 % (alternatief of redundant, via backplane buscontact- en systeemvoeding) |
| stroomopname typ. | < 350 mA (24 V DC) |
| < 80 mA (standby) | |
| Digitaal | |
| beschrijving van de ingang | Digitale ingang |
| Aantal ingangen | 2 |
| ingangssignaal spanning | 9 V DC ... 60 V DC |
| ingangssignaal stroom | 5 mA |
| Signaal | |
| benaming uitgang | Digitale uitgang |
| Aantal uitgangen | 1 |
| uitgangssignaal spanning | 10 V DC ... 30 V DC |
| uitgangssignaal stroom | ≤ 80 mA (24 V) |
| Voeding | |
| Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| signaal | RS-232 |
| Data: RS-232-interface, volgens ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| overdrachtssnelheid | 1,2/2,4/9,6/19,2/38,4/57,6/115,2 kBit/s (automatisch en handmatig instelbaar) |
| Aansluitmethode | D-SUB 9-connector |
| overdrachtslengte | 15 m |
| dataformaat/codering | serieel asynchroon UART/NRZ, 7/8 databit, 1/2 stopbit, 1 pariteitsbit, tekenlengte 10/11 bit |
| Data flow controle/protocollen | software-handshake, Xon/Xoff of hardware-handshake RTS/CTS |
| Draadloos | |
| beschrijving van de interface | GSM / GPRS |
| frequentiebereik | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| transmissiesnelheid | ≤ 85,6 kbit/s |
| Antenne | 50 Ω impedantie SMA-antennebus |
| SIM-interface | 1,8 Volt, 3 Volt |
| GSM | CSD 9,6 / 14,4 kbps |
| GPRS | class 10, class B |
| CS1 ... CS4 | |
| netfunctie | 4 tijdslots voor ontvangen, 2 tijdslot voor het verzenden van data. De pin-code wordt in de modem opgeslagen. Na een spanningsonderbreking vindt automatisch een herkoppeling op het net plaats. Geïntegreerde TCP/IP stack, automatische verbindingsopbouw. |
| netcontrole | led voor weergave van de ontvangstkwaliteit |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 118,6 mm |
| materiaal (Behuizing) | PA V0 |
| Vrije val volgens IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g in elke richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : bedrijf: 15 g, duur: 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| : opslag: 30g, duur: 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| ≤ 2000 m (volgens UL) | |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| elektromagnetische compatibiliteit | Conform RED-richtlijn 2014/53/EU |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55032 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV (Testniveau 3) |
| luchtontlading | ± 8 kV (Testniveau 3) |
| Indirecte ontlading | ± 6 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | Testniveau 3 |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 2 kV (Testniveau 3) |
| signaal | ± 1 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 2 kV |
| signaal | ± 1 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55032 |
| Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2313106 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC421 |
| Productcode | DNC421 |
| GTIN | 4046356166034 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 182,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 182,6 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222628 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Vaste latentietijden
Hoge elektromagnetische compatibiliteit
Wereldwijd toepasbaar
Besturingsfabrikantafhankelijk toepasbaar
Firewall
Een schakeluitgang aanwezig op de backplane, via SMS schakelbaar met wachtwoordbeveiliging
SIM-kaarten met pin encryptie
Verbindingsopbouw met wachtwoordbeveiliging
Mobiele GSM-netwerk: 850, 900, 1800 en 1900 MHz
IPT-compatibel
Geïntegreerde TCP/IP-stack, om apparaten zonder TCP/IP-stack in een netwerk te integreren
Overdrachtssnelheden tot 53,6 kbit/s
Verbindingsopbouw via datanummer (CSD)
Client / server-functionaliteit
Verbindingsopbouw via IP-adressen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem