81324,204 S00050
-
Mobile-Panel
2400585
Mobile-Panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (resistief industrieel touchscreen), 800 x 600 pixel (SVGA), 262144 kleuren, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, zonder bussysteem