MPI 1,5 - Microdoorvoerklem
3248490

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram

Microdoorvoerklem, met aftakmogelijkheid voor 3,2 mm-teststiften, nominale spanning: 450 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, kleur: grijs

Productdetails







Compatibele producten