XTVMEA 6 BN - Meettransformator-scheidingsklem
1754666

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Meettransformator-scheidingsklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 30 A, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2 , kleur: bruin

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Conntourgelijke aansluitklem leverbaar
Eenvoudige bediening
Overzichtelijk
Overzichtelijk door opgedrukte schakelsymbolen
Compacte bouwvorm
Zes functieschachten
Flexibel toepasbare en uitgebreide toebehoren
Stevig vastzetten in de eindpositie