UTME 6-MP - Meettransformator-scheidingsklem
3208414

Meettransformator-scheidingsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 30 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails






Compatibele producten



Uw voordelen

Conntourgelijke aansluitklem leverbaar