URTK/SS BU - Meettransformator-scheidingsklem
3024407

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Meettransformator-scheidingsklem, met schuifcontact, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 26 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2 , montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten